ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラストン シューズケース BSC-83003

ブラストン シューズケース

通常単価(税別)
2,890
税込単価
3,179
通常出荷日:7日目

【特長】・クリーンシューズケースです。【用途】・クリーンシューズの持ち運びに。【商品仕様】・サイズ:3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    クリーンシューズケース
  • トラスココード
    810-6272
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    ポリエステル

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

BSC-83003
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSC-83003の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
クリーンシューズケース
トラスココード
810-6272
質量(g)
40.000
材質1
ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSC-83003
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,890
( 3,179 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンシューズケースです。
【用途】
・クリーンシューズの持ち運びに。
【商品仕様】
・サイズ:310×420
・トラスココード:810-6272
・質量:40g
【材質/仕上】
・ポリエステル

ご注意

  • クリーンパックではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブラストン シューズケースの型番BSC-83003のページです。 型番BSC-83003に関する仕様情報を記載しております。
ブラストン シューズケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラストン シューズケース
マスク(ガード付き)【ブラストン】
クリーンマスク 青・白 フリー
マスク BSC-30001シリーズ各種 
クリーンバッグ FD910Cホワイト・FD911Cグレー×ネイビー
ゴールドウイン オプションマスク 青
メーカーブラストンアズワンブラストンブラストンアズワンゴールドウイン
通常価格2,8901,6258,8158,0572,519 -798
通常出荷日7日目1日目〜1日目7日目1日目7日目
商品タイプその他-----
その他オプション-----
詳細タイプクリーンシューズケース-----
トラスココード810-6272-----
質量(g)40.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト