ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラストン 2色バッグ

通常単価(税別)
7,041円
税込単価
7,745円
通常出荷日:1日目

【特長】・クリーンシューズケースです。・大きなファスナー付ポケットが2つありアイテムを分けて収納できま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バッグ・袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 幅×高さ×底マチ (mm)
    230×350×150
  • 色
    ホワイト/ネイビー
  • トラスココード
    810-6198
  • JANコード
    4582205161374
  • 質量 (g)
    80
  • 材質
    ポリエステル

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

BSC-83002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BSC-83002の仕様・寸法情報

商品タイプ
バッグ・袋
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
幅×高さ×底マチ(mm)
230×350×150
色
ホワイト/ネイビー
トラスココード
810-6198
JANコード
4582205161374
質量(g)
80
材質
ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSC-83002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,041円
( 7,745円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンシューズケースです。
・大きなファスナー付ポケットが2つありアイテムを分けて収納できます。
【用途】
・クリーンルームなどチリ、ホコリ対策の必要な現場に。
【商品仕様】
・色:ホワイト/ネイビー
・幅×高さ×底マチ(mm):230×350×150
・幅(mm):230
・奥行(mm):150
・高さ(mm):350
・マチ幅(mm):150
・ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
・サイズ230×350×150mm
・JANコード:4582205161374
・トラスココード:810-6198
・質量:80g
【材質/仕上】
・ポリエステル

ご注意

  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラストン 2色バッグの型番BSC-83002のページです。 型番BSC-83002に関する仕様情報を記載しております。
ブラストン 2色バッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラストン 2色バッグ
ステンレスハンガーラック 2段
ステンレス製ハンガーラック 2段 SHR2
ESDプローブMPT2CP アズワン
ステップ SF-45S 2段 コクゴ
ステップ SF-45T 2段 コクゴ
メーカーブラストンアズワンキャニオンアズワンコクゴコクゴ
通常価格7,041円132,853円 -102,655円 -2,720円40,105円25,310円
通常出荷日1日目9日目〜10日目〜1日目10日目10日目
商品タイプバッグ・袋-----
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100-----
幅×高さ×底マチ(mm)230×350×150-----
色ホワイト/ネイビー-----
トラスココード810-6198-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました