ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
NEC NEC 特殊蛍光ランプ |
|
ミスミ 吸油マット2枚組(600×910)【2~20個入り】 |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】 |

【特長】
・超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用エプロンです。
【用途】
・クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
【商品仕様】
・ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
・男女共用
・JANコード:4582205161343
・トラスココード:810-6185
・質量:70g
【材質/仕上】
・ポリエステル


パナソニック コンシューマーマーケティング
EVOLTA NEO(エボルタ ネオ) アルカリ乾電池 単2形 2本パック

アイトス
エプロン AZ-8067
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端極細コーン型)
3通常価格(税別):136円