17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カバーオールフード付(紺)

通常単価(税別)
7,014
税込単価
7,715
通常出荷日:4日目

【特長】・超導電性加工糸を使用しています。・クリーンパック済みです。・裄丈:88cm【用途】・クリーン...

詳細を確認

ご注意

  • マスク・手袋・シューズ別売。
  • マスク・手袋・シューズ別売。 この商品は色をお選びいただけます。ご注文の際は色をご指定下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 着丈(cm)

  • 適応胸囲(cm)

  • ウエスト(cm)

  • 股下(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

着丈(cm)

適応胸囲(cm)

ウエスト(cm)

股下(cm)

最小発注数量
L
4582205163002
810-6200
360
154
120
76~86
67
2個
LL
4582205163019
810-6201
380.000
162
124
80~90
70
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,014
( 7,715 )
4日目
7,014
( 7,715 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超導電性加工糸を使用しています。
・クリーンパック済みです。
・裄丈:88cm
【用途】
・クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。

ご注意

  • マスク・手袋・シューズ別売。
  • マスク・手袋・シューズ別売。 この商品は色をお選びいただけます。ご注文の際は色をご指定下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバーオールフード付(紺) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カバーオールフード付(紺)
フード付カバーオール-白
ブラストン フード付カバーオール
ブラストン フード付カバーオール-白-8L
スーパークリーン無塵衣 4221C
クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型
メーカーブラストンアズワンブラストンブラストン東京硝子器械ミドリ安全
通常価格7,0148,7257,699 -7,69914,734 -10,236 -
通常出荷日4日目7日目1日目1日目8日目1日目〜
ネイビー系ホワイト系ホワイト系-ホワイト系ホワイト系
材質1ポリエステル-ポリエステルポリエステル--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト