17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

替刃 丸型スキップ刃Φ28 刃厚0.30 BS-28P
  • 替刃 丸型スキップ刃Φ28 刃厚0.30

替刃 丸型スキップ刃Φ28 刃厚0.30【2個入り】

通常単価(税別)
692
税込単価
761
通常出荷日:9日目

【特長】・スキップカッターSK-2P用替刃です。【用途】・パーティー券やサービス券等のミシン目入れに。

  • 刃厚 (mm)
    0.3
  • 適合本体
    SK-2P
  • トラスココード
    853-3821
  • JANコード
    4904011015366
  • 質量(g)
    4.000
  • 材質1
    刃:ハイカーボンステンレス
  • パック入数(枚)
    2

型番:

BS-28P
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

BS-28Pの仕様・寸法情報

刃厚(mm)
0.3
適合本体
SK-2P
トラスココード
853-3821
JANコード
4904011015366
質量(g)
4.000
材質1
刃:ハイカーボンステンレス
パック入数(枚)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-28P
最小発注数量
10パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
692
( 761 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スキップカッターSK-2P用替刃です。
【用途】
・パーティー券やサービス券等のミシン目入れに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

替刃 丸型スキップ刃Φ28 刃厚0.30の型番BS-28Pのページです。 型番BS-28Pに関する仕様情報を記載しております。
替刃 丸型スキップ刃Φ28 刃厚0.30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃 丸型スキップ刃Φ28 刃厚0.30
替刃 丸型ウェーブ刃Φ28 刃厚0.30
L型カッター替刃 BL□
替刃超鋭角黒刃
カッター替刃 BP-12P(厚物切り作業用)
ステンレスナイフ用替刃
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格6928186941,241671558
通常出荷日9日目9日目1日目9日目9日目2日目
刃厚(mm)0.30.30.450.250.51
適合本体SK-2PWA-2PL型カッターSA-400GRP、A300GRP、A400GRP、A-500RPBKL-500P、L-550P、L-500GP、L-500GRP、L-700RPBKVS-1P
トラスココード853-3821853-3828231-0904853-3798853-3805853-3827
JANコード490401101536649040110153734904011014246490401101414749040110168204904011019609
質量(g)4.0004.00042.80079.0008020.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました