17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BS型メッシュコンテナ BS-20-B

BS型メッシュコンテナ

通常単価(税別)
6,827円
税込単価
7,510円
通常出荷日:19日目

【特長】・メッシュタイプです・スタッキングタイプ・高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

BS-20-B
解除
  • この商品は500個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BS-20-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色
ダークブルー
容量(L)
46
外形間口(mm)
524
外形奥行(mm)
362
外形高さ(mm)
301
色詳細
青
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
482×320×283
質量(g)
2000
許容重量
10kg×5段
別売品
カード差別売
JANコード
4901860096287
-
-

絞り込み条件

  • 色

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 色詳細

  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)

  • 質量(g)

  • 許容重量

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-20-B

色

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

色詳細

有効内寸(間口×奥行×高さ)

(mm)

質量

(g)

許容重量

JANコード

最小発注数量
ダークブルー
46
524
362
301
青
482×320×283
2000
10kg×5段
4901860096287
500個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,827円
( 7,510円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュタイプです
・スタッキングタイプ
・高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です
・印刷対応可能(別途お見積もり)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BS型メッシュコンテナの型番BS-20-Bのページです。 型番BS-20-Bに関する仕様情報を記載しております。
BS型メッシュコンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BS型メッシュコンテナ
リス MB型メッシュコンテナー
リス MB型リステナー メッシュ
リス MB型リステナー メッシュ 黄
リス MB型リステナー メッシュ ポリプロピレン
リス MB型リステナーGB-13 メッシュ
メーカー積水テクノ成型岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格6,827円3,784円 -3,330円 -3,835円 -3,284円 -3,468円
通常出荷日19日目2日目〜7日目7日目7日目7日目
商品タイプダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)その他ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
別売品カード差別売-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました