17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タジマ ビット交換ソケット 12mmピーコンギザ刃 6角 BS12PG-6K

タジマ ビット交換ソケット 12mmピーコンギザ刃 6角

通常単価(税別)
2,790円
税込単価
3,069円
通常出荷日:6日目

【特長】・ソケットを寿命まで使えるビット交換式です・18Vインパクトドライバー対応です・ギザ刃に高硬度...

詳細を確認

    ご注意

    • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。

    型番:

    BS12PG-6K
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    【商品仕様】
    ・軸寸法(mm):6.35
    ・全長(mm):96
    ・対辺寸法(mm):12
    ・外径(mm):18
    ・呼び寸法:12mm
    ・角数:6角
    ・JANコード:4975364164612
    ・トラスココード:825-2694
    ・質量:68g
    【材質/仕上】
    ・本体:クロームバナジウム鋼

    BS12PG-6Kの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BS12PG-6K
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,790円
    ( 3,069円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ソケットを寿命まで使えるビット交換式です
    ・18Vインパクトドライバー対応です
    ・ギザ刃に高硬度焼入れを施し、コンクリート削り落としにも強く、耐久性に優れます
    ・ソケットが折れても交換できます
    【用途】
    ・インパクトドライバー用ソケット

    ご注意

    • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タジマ ビット交換ソケット 12mmピーコンギザ刃 6角の型番BS12PG-6Kのページです。 型番BS12PG-6Kに関する仕様情報を記載しております。
    タジマ ビット交換ソケット 12mmピーコンギザ刃 6角のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タジマ ビット交換ソケット 12mmピーコンギザ刃 6角
    コーケン 電動ドライバー用ピーコン用ロングソケット全長145mm 12mm
    ピーコン用 刃付ソケット EPC-□
    ピーコン用 刃付インパクトソケット EPP-□
    型枠用ソケット 軸足用
    フォームタイ用ソケット "ストロック" K型
    メーカーTJMデザインタジマツールKOKEN 山下工業研究所ミトロイミトロイミトロイロブテックス
    通常価格2,790円3,573円2,295円2,932円1,437円1,398円
    通常出荷日6日目9日目6日目6日目6日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    仮枠用ソケットビットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました