ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

OP バックシーラー

OP バックシーラー BS-1200
通常単価(税別)
4,199円
税込単価
4,619円
通常出荷日:6日目

【特長】・本体は錆びにくいステンレス製で、食品関係に最適です。・袋を差込だけで簡単に口止めができます。...

詳細を確認

型番:

BS-1200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BS-1200の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BS-1200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,199円
( 4,619円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は錆びにくいステンレス製で、食品関係に最適です。
・袋を差込だけで簡単に口止めができます。
・12mm巾のセロハンテープも使用できます。
・カッティングアダプターにより安全にカットされます。
・本体は錆びないステンレス製で、飲食関係に最適です。
【商品仕様】
・本体:W72XD220XH142mm
・本体:W72XD220XH142mm
・最大テープ巾:12mm
・最大テープ外径:Φ115mm
・最大口止め寸法:6mm
・テープは付属しておりません
・JANコード:4970115700507
・トラスココード:808-1946
・質量:910g
【材質/仕上】
・本体:ステンレス製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OP バックシーラーの型番BS-1200のページです。 型番BS-1200に関する仕様情報を記載しております。
OP バックシーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OP バックシーラー
ラミネーター(2本ローラー)
6ローラーラミネーター
オートフィードラミネーター GLMFOTON30
ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応
パーソナルラミネータ クイックラミNQL
メーカーオープン工業サンワサプライアスカアコ・ブランズ・ジャパン株式会社ヒサゴナカバヤシ
通常価格4,199円11,676円44,854円156,957円21,126円10,522円 -
通常出荷日6日目2日目1日目1日目4日目4日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました