17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウラワミニター アングルア-ム BS1-100-3

ウラワミニター アングルア-ム

通常単価(税別)
34,992
税込単価
38,491
通常出荷日:6日目

【特長】・BS33用アングルベルトアームです。【商品仕様】・ウラワミニター アングルア-ム・適応ベルト...

詳細を確認

    型番:

    BS1-100-3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BS1-100-3の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BS1-100-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,992
    ( 38,491 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・BS33用アングルベルトアームです。
    【商品仕様】
    ・ウラワミニター アングルア-ム
    ・適応ベルト:幅6~8mm、長さ300mm
    ・トラスココード:852-2860
    ・質量:30g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ウラワミニター アングルア-ムの型番BS1-100-3のページです。 型番BS1-100-3に関する仕様情報を記載しております。
    ウラワミニター アングルア-ムのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウラワミニター アングルア-ム
    ウラワミニター 薄型ベルトア-ム
    エンドレスベルト50 2枚入
    フレキシブルベルトサンダー FBS-50E
    ローラーポリッシャー RP-60E/HRP-60E用HLベルト
    ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプ) CBNスケールベルト
    メーカー浦和工業浦和工業SK-11マイト工業マイト工業オフィスマイン
    通常価格34,99215,8041,028 -96,8468,990 -15,911
    通常出荷日6日目2日目3日目4日目3日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました