17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三口コンセントリール
  • 三口コンセントリール

三口コンセントリール

通常単価(税別)
35,853
税込単価
39,438
通常出荷日:14日目

【特長】・10m自動巻取りの電気リールです。・ラチェットの爪が細かく任意の位置でストッパーが利き、どこ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    4300.0
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4571169241369
781-6308
1個
4571169241383
781-6316
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,853
( 39,438 )
14日目
35,853
( 39,438 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10m自動巻取りの電気リールです。
・ラチェットの爪が細かく任意の位置でストッパーが利き、どこでもストッパーをはずすことができます。
・3Pコンセント付き電気コード10mを収納しています。
・ケースカラーはグリーンです。
・過電流が流れたときは巻き取りドラムにセットしてあるサーモセンサーが作動して電気を切断します。
・巻き取り状態での許容電流は6Aのです。
【用途】
・天井・壁などにつけて約5m程度の移動範囲でエアツールを使用したいときに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三口コンセントリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三口コンセントリール
日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)
日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL
エアーリール
高圧エアーリール リール付
エアリール
メーカー嵯峨電機工業日平機器日平機器トラスコ中山トラスコ中山ハタヤリミテッド
通常価格35,85326,31426,73619,872 -28,61121,857 -
通常出荷日14日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
質量(g)4300.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト