ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ヤマグチ 鉛工・木工用ヤスリ丸鬼目20

ヤマグチ 鉛工・木工用ヤスリ丸鬼目20 BRW8
通常単価(税別)
3,861
税込単価
4,247
通常出荷日:6日目

【特長】・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに。【商品仕様】・鬼...

詳細を確認
  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。

型番:

BRW8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BRW8の仕様・寸法情報

JANコード
4531521000799
トラスココード
811-6929
重量(g)
80
材質
SS400

型番リスト

表示件数
型番
BRW8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,861
( 4,247 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。
【商品仕様】
・鬼目
・ヤマグチ 鉛工・木工用ヤスリ丸鬼目20
・JANコード:4531521000799
・トラスココード:811-6929
・質量:80g
【材質/仕上】
・SS400

ご注意

  • 押してご使用下さい。逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマグチ 鉛工・木工用ヤスリ丸鬼目20の型番BRW8のページです。 型番BRW8に関する仕様情報を記載しております。
ヤマグチ 鉛工・木工用ヤスリ丸鬼目20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマグチ 鉛工・木工用ヤスリ丸鬼目20
ヤマグチ 鉛工用ヤスリ平鬼目200MM
木工用ヤスリ半丸鬼目
木工用ヤスリ平鬼目
ヤマグチ プラスチック樹脂用平単目中目
ヤマグチ プラスチック樹脂用平砂利目2
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格3,8612,9823,8623,7351,4741,523
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード453152100079945315210007754531521000935453152100092845315210007684531521000744
トラスココード811-6929811-6914811-6918811-6915811-6945811-6944
重量(g)8016012516017095
材質SS400SS400SS400SS400SKS8SKS8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました