ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリッシャー用フロアパッド ブラウンストリッパーパッド【5個入り】

通常単価(税別)
14,200円~42,918円
税込単価
15,620円~47,210円
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています・一般的には明るく薄い色ほど研磨力は...

詳細を確認
  • 材質1
    ナイロン
  • 材質2
    ポリエステル
  • 材質3
    合成樹脂系接着剤
  • 材質4
    酸化アルミニウム砥粒
  • 厚さ(mm)
    28
  • 内径(mm)
    82

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • その他

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(インチ)

  • 外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

その他

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(インチ)

外径(mm)

適合本体

内容量

最小発注数量
その他
オプション
4548623037110
759-0318
2200.0
17
432
-
1箱(5枚)
1パック

5個入り

その他
オプション
4548623037141
406-2701
500.0
9
230
AFP-80S、AFP-80SK、E-1-1、E-2-1
1箱(5枚)
1パック

5個入り

その他
オプション
4901690153129
857-2576
620.0
11
280
-
-
1パック

5個入り

その他
オプション
4548623037134
406-2710
1500.0
13
330
AFP-120、AFP-120H、AFP-120T、AFP-120HT、E-3-1、E-4-1
1箱(5枚)
1パック

5個入り

その他
オプション
4548623037127
406-2728
1800.0
15
380
AFP-140、AFP-140H、AFP-140T、AFP-140HT
1箱(5枚)
1パック

5個入り

その他
オプション
4548623037097
857-2581
2000.0
20
510
-
-
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,906円
( 37,297円 )
1日目
14,200円
( 15,620円 )
1日目
17,454円
( 19,199円 )
1日目
26,055円
( 28,661円 )
1日目
27,971円
( 30,768円 )
1日目
42,918円
( 47,210円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています
・一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています
【用途】
・はく離作業用(あまり汚れていない所のはく離)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリッシャー用フロアパッド ブラウンストリッパーパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリッシャー用フロアパッド ブラウンストリッパーパッド
ドライビングアッセンブリー(木台付)
ポリッシャー用ドライビングアッセンブリー(木台付)
セラミック洗浄用高圧縮メラミンパッド
ポリッシャー用ブラシ・パッド ポリッシャー用パッド(青)
ポリシャー用パーツ フロアパッド(剥離用)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアマノアズワン
通常価格14,200円-42,041円28,228円 -22,946円 -4,420円 -31,479円
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目10日目
材質1ナイロン木木・ラバー・ナイロン---
材質2ポリエステルラバー----
材質3合成樹脂系接着剤ナイロン----
材質4酸化アルミニウム砥粒-----
厚さ(mm)28--24--
よく一緒に購入される商品

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト