ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

高速用 100X16

高速用 100X16 BRH100
通常単価(税別)
2,274円
税込単価
2,501円
通常出荷日:6日目

【特長】・研材を特殊樹脂接着剤で固着したナイロン繊維不織布を使用しているので、耐薬品性、耐水性、弾力に...

詳細を確認
  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。 必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。

型番:

BRH100
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BRH100の仕様・寸法情報

商品タイプ
ナイロンディスク
粒度(#)
120(CP)
外径(mm)
100
穴径(mm)
16
厚み(mm)
20
JANコード
4582260080528
トラスココード
828-4541
最高使用回転数(rpm)
12000
重量(g)
80.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BRH100
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,274円
( 2,501円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研材を特殊樹脂接着剤で固着したナイロン繊維不織布を使用しているので、耐薬品性、耐水性、弾力に優れています。
・「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
・ブライトホイールのディスクタイプです。
【用途】
・サビ落とし、塗装落とし、疵取り、ヤケ取り、鏡面下地。

ご注意

  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。 必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高速用 100X16の型番BRH100のページです。 型番BRH100に関する仕様情報を記載しております。
高速用 100X16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高速用 100X16
ラジアルディスク 100X16
タクトジスク ステンレス用 6枚組
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)
カップホイール
メーカーミユキ産業ミユキ産業TACTトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,274円2,634円11,868円13,975円13,975円10,021円
通常出荷日6日目6日目6日目1日目1日目1日目
商品タイプナイロンディスクナイロンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクサンダー用ペーパー
粒度(#)120(CP)18046, 80, 120, 180, 240, 36060060120
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)161615161616
厚み(mm)202068813
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました