ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

JP自由ほうき BR668-032J-MB

JP自由ほうき BR668-032J-MB BR668-032J-MB
  • JP自由ほうき BR668-032J-MB
通常単価(税別)
2,003
税込単価
2,203
通常出荷日:1日目

【特長】・除電材配合でごみが絡みにくくしっかりと掃けます・耐久性の高い継ぎ柄を採用し、たわみ・ゆるみの...

詳細を確認
  • 一度組み立てたら分解することはできません。

型番:

BR668-032J-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR668-032J-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180170432
トラスココード
812-1867
質量(g)
370
材質1
ハンドル:スチールパイプ●甲:ポリプロピレン(PP)●毛:PP、PET(再生PET100%)、馬毛、除電材
長さ(mm)
1320
幅(mm)
330

商品情報

製品仕様

型番JANコード質量(g)トラスココード材質長さ(mm)幅(mm)
BR668-032J-MB4903180170432370812-1867ハンドル:スチールパイプ●甲:ポリプロピレン(PP)●毛:PP、PET(再生PET100%)、馬毛、除電材1320330

型番リスト

表示件数
型番
BR668-032J-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,003
( 2,203 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・除電材配合でごみが絡みにくくしっかりと掃けます
・耐久性の高い継ぎ柄を採用し、たわみ・ゆるみの心配なく使用できます
・物流コストが削減できるコンパクトな箱に収納しています
・コンパクトパッケージの採用で物流・運送・保管に最適です
・柄は3分割で箱に収納しています

ご注意

  • 一度組み立てたら分解することはできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JP自由ほうき BR668-032J-MBの型番BR668-032J-MBのページです。 型番BR668-032J-MBに関する仕様情報を記載しております。
JP自由ほうき BR668-032J-MBのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
事務スペースの清掃
5
満足度:5.0
掃除機に比べて手軽に出し入れできるので、掃除機を使っていた頃よりも掃除をする頻度が増えて環境が清潔になった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JP自由ほうき BR668-032J-MB
自由箒ラバー
JPブルロンF
大工箒 短柄
自由箒ラバー スペア
ブンチリ ガード付
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格2,0032,6002,0033,0711,8573,059
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目
JANコード490318017043249031802012114903180170524490318017894049031802012284903180339914
トラスココード812-1867630-8334812-1870100-6355630-9871303-5280
質量(g)370385440.000300140960.000
材質1ハンドル:スチールパイプ●甲:ポリプロピレン(PP)●毛:PP、PET(再生PET100%)、馬毛、除電材柄:スチールハンドル:スチールパイプ●甲:ポリプロピレン●毛:PETグリップ:ポリプロピレン・ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(塩化ビニル樹脂被覆)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:天然草甲:ポリプロピレン(PP)本体・ハンドル柄:スチール
長さ(mm)132013501350840--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト