ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コンドル PT パワーハンドル S 白

コンドル PT パワーハンドル S 白 BR593-00SU-MB-W
通常単価(税別)
2,717円
税込単価
2,989円
通常出荷日:6日目

【特長】・吸い付くようにしっかり握れる特殊エラストマーを採用しています。・女性や年配者の方でも楽に使え...

詳細を確認

型番:

BR593-00SU-MB-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BR593-00SU-MB-Wの仕様・寸法情報

JANコード
4903180134342
トラスココード
736-2137
質量(g)
430
材質1
ハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PE

型番リスト

表示件数
型番
BR593-00SU-MB-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,717円
( 2,989円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸い付くようにしっかり握れる特殊エラストマーを採用しています。
・女性や年配者の方でも楽に使えます。
【用途】
・ヘッド交換式ハンドル。
【商品仕様】
・PTパワーハンドルS白
・JANコード:4903180134342
・トラスココード:736-2137
・質量:430g
【材質/仕上】
・ハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ
・ヘッド:PP
・グリップ:PE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル PT パワーハンドル S 白の型番BR593-00SU-MB-Wのページです。 型番BR593-00SU-MB-Wに関する仕様情報を記載しております。
コンドル PT パワーハンドル S 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル PT パワーハンドル S 白
コンドル PT パワーハンドル(伸縮式) 白
コンドル PT パワーハンドル S 青
コンドル PT パワーハンドル S 赤
コンドル PT パワーハンドル S 黄
コンドル PT パワーハンドル(伸縮式) 青
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格2,717円4,121円2,624円2,717円2,717円4,121円
通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目6日目
JANコード490318013434249031801343974903180134328490318013436649031801343594903180134373
トラスココード736-2137736-2081736-2102736-2129736-2145736-2056
質量(g)430630430430430630
材質1ハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PEハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PE●スリーブ:ABSハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PEハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PEハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PEハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PE●スリーブ:ABS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました