17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル PT パワーハンドル S 青 BR593-00SU-MB-BL
  • コンドル PT パワーハンドル S 青

コンドル PT パワーハンドル S 青

  • JANコード
    4903180134328
  • トラスココード
    736-2102
  • 質量(g)
    430
  • 材質1
    ハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PE

型番:

BR593-00SU-MB-BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BR593-00SU-MB-BLの仕様・寸法情報

JANコード
4903180134328
トラスココード
736-2102
質量(g)
430
材質1
ハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BR593-00SU-MB-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,624円
( 2,886円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸い付くようにしっかり握れる特殊エラストマーを採用しています。
・女性や年配者の方でも楽に使えます。
【用途】
・ヘッド交換式ハンドル。
【商品仕様】
・PTパワーハンドルS青
・JANコード:4903180134328
・トラスココード:736-2102
・質量:430g
【材質/仕上】
・ハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ
・ヘッド:PP
・グリップ:PE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル PT パワーハンドル S 青の型番BR593-00SU-MB-BLのページです。 型番BR593-00SU-MB-BLに関する仕様情報を記載しております。
コンドル PT パワーハンドル S 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル PT パワーハンドル S 青
コンドル PT パワーハンドル(伸縮式) 青
コンドル PT パワーハンドル S 赤
コンドル PT パワーハンドル S 黄
コンドル PT パワーハンドル S 白
コンドル PT パワーハンドル(伸縮式) 赤
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格2,624円4,121円2,717円2,717円2,717円4,121円
通常出荷日4日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード490318013432849031801343734903180134366490318013435949031801343424903180134410
トラスココード736-2102736-2056736-2129736-2145736-2137736-2072
質量(g)430630430430430630
材質1ハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PEハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PE●スリーブ:ABSハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PEハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PEハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PEハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PE●スリーブ:ABS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました