ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コンドル PT パワーハンドル(伸縮式) 青

コンドル PT パワーハンドル(伸縮式) 青 BR593-000N-MB-BL
  • コンドル PT パワーハンドル(伸縮式) 青
通常単価(税別)
4,121円
税込単価
4,533円
通常出荷日:6日目

【特長】・吸い付くようにしっかり握れる特殊エラストマーを採用しています。・女性や年配者の方でも楽に使え...

詳細を確認

型番:

BR593-000N-MB-BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BR593-000N-MB-BLの仕様・寸法情報

JANコード
4903180134373
トラスココード
736-2056
質量(g)
630
材質1
ハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PE●スリーブ:ABS

型番リスト

表示件数
型番
BR593-000N-MB-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,121円
( 4,533円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸い付くようにしっかり握れる特殊エラストマーを採用しています。
・女性や年配者の方でも楽に使えます。
【用途】
・ヘッド交換式ハンドル。
【商品仕様】
・伸縮柄
・JANコード:4903180134373
・トラスココード:736-2056
・質量:630g
【材質/仕上】
・ハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ
・ヘッド:PP
・グリップ:PE
・スリーブ:ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル PT パワーハンドル(伸縮式) 青の型番BR593-000N-MB-BLのページです。 型番BR593-000N-MB-BLに関する仕様情報を記載しております。
コンドル PT パワーハンドル(伸縮式) 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル PT パワーハンドル(伸縮式) 青
コンドル PT パワーハンドル S 青
コンドル PT パワーハンドル(伸縮式) 赤
コンドル PT パワーハンドル(伸縮式) 黄
コンドル PT パワーハンドル(伸縮式) 白
コンドル PT パワーハンドル(伸縮式) 緑
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格4,121円2,624円4,121円4,121円4,121円4,121円
通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目6日目
JANコード490318013437349031801343284903180134410490318013440349031801343974903180134380
トラスココード736-2056736-2102736-2072736-2099736-2081736-2064
質量(g)630430630630630630
材質1ハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PE●スリーブ:ABSハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PEハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PE●スリーブ:ABSハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PE●スリーブ:ABSハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PE●スリーブ:ABSハンドル:スチールパイプ樹脂皮膜、アルミパイプ●ヘッド:PP●グリップ:PE●スリーブ:ABS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました