ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ほうきプロテック

ほうきプロテック BR397-000N-SP
  • ほうきプロテック
通常単価(税別)
1,371円
税込単価
1,508円
通常出荷日:6日目

【特長】・ツインブラシで、階段や壁際などの拭きにくい場所もしっかり掃けます。【用途】・Pタイル、木床、...

詳細を確認

型番:

BR397-000N-SP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BR397-000N-SPの仕様・寸法情報

JANコード
4903180411818
トラスココード
736-2005
質量(g)
230.000
材質1
ヘッド・コーム:ポリプロピレン(PP)●毛:両サイド40mmはポリプロピレン(PP)、中央部150mmはポリプロピレン(PP)、ペット(再生PET100%)、馬毛除電材入
幅(mm)
230
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BR397-000N-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,371円
( 1,508円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツインブラシで、階段や壁際などの拭きにくい場所もしっかり掃けます。
【用途】
・Pタイル、木床、石材、コンクリートなど屋内を中心とした清掃に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ほうきプロテックの型番BR397-000N-SPのページです。 型番BR397-000N-SPに関する仕様情報を記載しております。
ほうきプロテックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ほうきプロテック
ほうきプロテック
(ほうき) プロテック ブルロンTF
(ほうき) プロテック ワンタツチ自由ほうき45 スペア
(ほうき) プロテック ワンタツチ自由ほうき32 スペア
(ほうき) プロテック ブルロンTF/TF-N スペア
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格1,371円2,875円2,460円1,581円1,079円1,245円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード490318041181849031804118014903180410347490318033468149031803346674903180410378
トラスココード736-2005736-1998736-2331736-2617736-2595736-2307
質量(g)230.000230.000260.00014090.00090.000
材質1ヘッド・コーム:ポリプロピレン(PP)●毛:両サイド40mmはポリプロピレン(PP)、中央部150mmはポリプロピレン(PP)、ペット(再生PET100%)、馬毛除電材入柄:アルミパイプ●ヘッド・コーム:ポリプロピレン(PP)●毛:両サイド40mmはポリプロピレン(PP)、中央部150mmはポリプロピレン(PP)、ペット(再生PET100%)、馬毛除電材入ハンドル:アルミパイプ●ヘッド・コーム:PP●毛:PP 、PET(再生PET100%):馬毛:除電剤甲:PP(再生PET40%)●毛:馬毛・PP・PET(再生PET100%)甲:PP(再生PET 40%) ●毛:馬毛・PP・PET(再生PET100%) ●ジョイント:PPPP・PET
幅(mm)23023023045032090

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました