ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ほうきプロテック

ほうきプロテック BR397-000N-MB
  • ほうきプロテック
通常単価(税別)
2,875円
税込単価
3,163円
通常出荷日:6日目

【特長】・ツインブラシで、階段や壁際などの拭きにくい場所もしっかり掃けます。【用途】・Pタイル、木床、...

詳細を確認

型番:

BR397-000N-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BR397-000N-MBの仕様・寸法情報

JANコード
4903180411801
トラスココード
736-1998
質量(g)
230.000
材質1
柄:アルミパイプ●ヘッド・コーム:ポリプロピレン(PP)●毛:両サイド40mmはポリプロピレン(PP)、中央部150mmはポリプロピレン(PP)、ペット(再生PET100%)、馬毛除電材入
長さ(mm)
670~1035
幅(mm)
230

型番リスト

表示件数
型番
BR397-000N-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,875円
( 3,163円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツインブラシで、階段や壁際などの拭きにくい場所もしっかり掃けます。
【用途】
・Pタイル、木床、石材、コンクリートなど屋内を中心とした清掃に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ほうきプロテックの型番BR397-000N-MBのページです。 型番BR397-000N-MBに関する仕様情報を記載しております。
ほうきプロテックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ほうきプロテック
(ほうき) プロテック ブルロンTF
(ほうき) プロテック ブルロンTF/TF-N スペア
JP自由ほうき BR668-032J-MB
大工箒 短柄
JPブルロンF
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格2,875円2,460円1,245円1,946円2,534円1,946円
通常出荷日6日目6日目6日目1日目1日目1日目
JANコード490318041180149031804103474903180410378490318017043249031801789404903180170524
トラスココード736-1998736-2331736-2307812-1867100-6355812-1870
質量(g)230.000260.00090.000370300440.000
材質1柄:アルミパイプ●ヘッド・コーム:ポリプロピレン(PP)●毛:両サイド40mmはポリプロピレン(PP)、中央部150mmはポリプロピレン(PP)、ペット(再生PET100%)、馬毛除電材入ハンドル:アルミパイプ●ヘッド・コーム:PP●毛:PP 、PET(再生PET100%):馬毛:除電剤PP・PETハンドル:スチールパイプ●甲:ポリプロピレン(PP)●毛:PP、PET(再生PET100%)、馬毛、除電材グリップ:ポリプロピレン・ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(塩化ビニル樹脂被覆)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:天然草ハンドル:スチールパイプ●甲:ポリプロピレン●毛:PET
長さ(mm)670~1035100023013208401350
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました