ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
エスコ 255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚) |
|
エスコ 205x145x60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚) |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 300x200x62mm パーツケース |



【特長】・長尺物を保管するのに適した棚です。【材質】・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
【特長】
・長尺物を保管するのに適した棚です。
【材質】
・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

日本ファイリング
バーラック複式2連

日本ファイリング
バーラック複式増結1連

日本ファイリング
バーラック単式1連
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
重量パレットラック(ビーム2段・1000kgタイプ)
0通常価格(税別):58,721円~

サカエ
重量棚NR型 高さ 1510mm
0通常価格(税別):87,331円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg 高さ900mm 3段)単体型
0通常価格(税別):16,174円~

サカエ
中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm
4.5通常価格(税別):17,545円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~