17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

BONKOTE ボンペン 穂先 ブラシタイプ(極細) 5本入り BR-102S

BONKOTE ボンペン 穂先 ブラシタイプ(極細) 5本入り【5個入り】

通常単価(税別)
3,860円
税込単価
4,246円
通常出荷日:4日目

【特長】・密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。【用途】・はんだ付け前の母材への塗布。・アルコー...

詳細を確認

    型番:

    BR-102S
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    BR-102Sの仕様・寸法情報

    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BR-102S
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,860円
    ( 4,246円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
    【用途】
    ・はんだ付け前の母材への塗布。
    ・アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。
    【商品仕様】
    ・タイプ:ブラシ・極細
    ・全長(mm):71
    ・セット入数(本):5
    ・JANコード:4562262412077
    ・トラスココード:823-0658
    ・質量:20g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    BONKOTE ボンペン 穂先 ブラシタイプ(極細) 5本入りの型番BR-102Sのページです。 型番BR-102Sに関する仕様情報を記載しております。
    BONKOTE ボンペン 穂先 ブラシタイプ(極細) 5本入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    BONKOTE ボンペン 穂先 ブラシタイプ(極細) 5本入り
    H-728フラックス
    ハロゲンフリープリント基板用フラックス BS-95B/BS-9505
    電気用フラックス
    フラックス BS-T20B・BS-T2005
    板金用フラックス(ペースト)
    メーカーBONKOTE(日本ボンコート)アズワンgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光
    通常価格3,860円884円1,354円 -712円 -1,202円 -404円
    通常出荷日4日目7日目2日目1日目〜1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    フラックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました