17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッター替刃 BP-400P(薄板用) BP-400P
  • カッター替刃 BP-400P(薄板用)

カッター替刃 BP-400P(薄板用)【5個入り】

通常単価(税別)
738円
税込単価
812円
通常出荷日:2日目

【特長】・P-500GP専用替刃です。【用途】・アクリル、塩ビ、アルミなどの薄板用【材質】・合金工具鋼

  • 刃厚 (mm)
    0.8
  • 適合本体
    P-500GP
  • トラスココード
    853-3817
  • JANコード
    4904011014741
  • 質量(g)
    34.000
  • 材質1
    合金工具鋼
  • パック入数(枚)
    5

型番:

BP-400P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

BP-400Pの仕様・寸法情報

刃厚(mm)
0.8
適合本体
P-500GP
トラスココード
853-3817
JANコード
4904011014741
質量(g)
34.000
材質1
合金工具鋼
パック入数(枚)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BP-400P
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
738円
( 812円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・P-500GP専用替刃です。
【用途】
・アクリル、塩ビ、アルミなどの薄板用
【材質】
・合金工具鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッター替刃 BP-400P(薄板用)の型番BP-400Pのページです。 型番BP-400Pに関する仕様情報を記載しております。
カッター替刃 BP-400P(薄板用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッター替刃 BP-400P(薄板用)
カッター替刃 BP-12P(厚物切り作業用)
ステンレスナイフ用替刃
IX-500P専用特大刃
切り出しナイフ用替刃
マットカッター専用替刃
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格738円671円558円741円706円898円
通常出荷日2日目9日目2日目9日目7日目2日目
刃厚(mm)0.80.510.71.50.3
適合本体P-500GPL-500P、L-550P、L-500GP、L-500GRP、L-700RPBKVS-1PIX-500PVL-6PMAT-45P
トラスココード853-3817853-3805853-3827853-3829853-3824853-3814
JANコード490401101474149040110168204904011019609490401101445149040110196544904011014642
質量(g)34.0008020.00075.00038.00020.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました