ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス ボックスNo.1200 青 BOX-1200-B
  • リス ボックスNo.1200 青

リス ボックスNo.1200 青

通常単価(税別)
8,510
税込単価
9,361
通常出荷日:4日目

【特長】・洗浄がし易く、丈夫なコンテナーです。【用途】・液体を使用する用途に。

  • ブルー
  • 容量 (L)
    114
  • JANコード
    4938233239583
  • トラスココード
    868-6838
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 内容物重量40kg以下
  • 内容物重量40kg以下

型番:

BOX-1200-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

リス ボックスNo.1200 青 製品特長・仕様

BOX-1200-Bの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
114
JANコード
4938233239583
トラスココード
868-6838
質量(g)
4000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BOX-1200-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,510
( 9,361 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄がし易く、丈夫なコンテナーです。
【用途】
・液体を使用する用途に。

ご注意

  • 内容物重量40kg以下
  • 内容物重量40kg以下

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リス ボックスNo.1200 青の型番BOX-1200-Bのページです。 型番BOX-1200-Bに関する仕様情報を記載しております。
リス ボックスNo.1200 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リス ボックスNo.1200 青
岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-13-B
岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-38-B
B型プラテナ B
岐阜プラスチック工業 ST型コンテナ フタ ST-8B/12B/16B/16B-2用
RBジョイントキャリー
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格8,5102,5153,8062,3531,541 -8,462
通常出荷日4日目1日目1日目4日目7日目7日目
ブルーブルーブルーイエローブルーグリーン
容量(L)114133613--
JANコード4938233239583493823341598749382331343694938233132952-4938233511450
トラスココード868-6838836-2451836-2454836-2431-868-7102
質量(g)4000.010002100900-2400.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました