17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤマト 円筒ボウル650Φ左回転 BO650-L

ヤマト 円筒ボウル650Φ左回転

通常単価(税別)
290,493
税込単価
319,542
通常出荷日:14日目

【特長】・シュート上のワークの流れを補助したり、ホッパや、各種機器に取り付けて上下振動を発生させる装置...

詳細を確認

    型番:

    BO650-L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BO650-Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BO650-L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    290,493
    ( 319,542 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シュート上のワークの流れを補助したり、ホッパや、各種機器に取り付けて上下振動を発生させる装置です。
    ・小型・軽量で、微振動を必要とする狭い場所やセットしにくい場所で簡単に取り付けられます。
    ・ワーク(搬送する部品)を貯蔵する容器で、全体で振動して、ワークが移動、上に送り出されるように、内壁に(トラック)が作られています。
    ・アタッチメントを取り付けるベースにもなります。
    ・リターンポケットの取り付けが容易で、オーバーフローが簡単にできます。
    【用途】
    ・剛性が高く、多様なワークに。
    【商品仕様】
    ・外径×全高×送路巾(mm):650×160×50
    ・リード:80(mm)
    ・側壁厚:3(mm)
    ・供給方向:左回転
    ・使用本体:YSJ-60、YSJ-80
    ・トラスココード:852-1860
    ・質量:16kg
    【材質/仕上】
    ・ステンレス鋼版SUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマト 円筒ボウル650Φ左回転の型番BO650-Lのページです。 型番BO650-Lに関する仕様情報を記載しております。
    ヤマト 円筒ボウル650Φ左回転のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマト 円筒ボウル650Φ左回転
    ヤマト 円筒ボウル650Φ右回転
    ヤマト 段付ボウル650Φ左回転
    ヤマト 円筒ボウル200Φ左回転
    ヤマト 円筒ボウル500Φ左回転
    ヤマト 円筒ボウル600Φ左回転
    メーカーヤマトヤマトヤマトヤマトヤマトヤマト
    通常価格290,493290,493282,45773,504137,809242,277
    通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました