ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
中村製作所 カノン 電動ドライバー 9K-131シリーズ |
|
トラスコ中山 ツールバランサー(ロープ径2.5mm) |
|
ハタヤリミテッド エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5 |

【特長】
・シュート上のワークの流れを補助したり、ホッパや、各種機器に取り付けて上下振動を発生させる装置です。
・小型・軽量で、微振動を必要とする狭い場所やセットしにくい場所で簡単に取り付けられます。
・ワーク(搬送する部品)を貯蔵する容器で、全体で振動して、ワークが移動、上に送り出されるように、内壁に(トラック)が作られています。
・アタッチメントを取り付けるベースにもなります。
・リターンポケットの取り付けが容易で、オーバーフローが簡単にできます。
【用途】
・剛性が高く、多様なワークに。
【商品仕様】
・外径×全高×送路巾(mm):550×150×50
・リード:75(mm)
・側壁厚:3(mm)
・供給方向:右回転
・使用本体:YSJ-60
・トラスココード:852-1857
・質量:12.5kg
【材質/仕上】
・ステンレス鋼版SUS304
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円

TONE
ハイブリッド電動ドライバー
0通常価格(税別):5,260円

キリウス
サスペンションラック KH-1/KH-2/KH-3/KH-5/KH-7
0通常価格(税別):843円~

ハイオス
スクリューカウンター(電源タイプ) BLOP-STC3
0通常価格(税別):59,028円

ベッセル
電ドラボール USBケーブル+ビット1本付
0通常価格(税別):5,732円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,391円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

ナカニシ
ダイヤモンドカッティングディスク ダイヤモンドバー
0通常価格(税別):4,931円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,742円~