17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤマト 円筒ボウル170Φ右回転 BO170-R

ヤマト 円筒ボウル170Φ右回転

通常単価(税別)
65,468
税込単価
72,015
通常出荷日:14日目

【特長】・ワーク(搬送する部品)を貯蔵する容器で、全体で振動して、ワークが移動、上に送り出されるように...

詳細を確認

    型番:

    BO170-R
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BO170-Rの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BO170-R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    65,468
    ( 72,015 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワーク(搬送する部品)を貯蔵する容器で、全体で振動して、ワークが移動、上に送り出されるように、内壁に(トラック)が作られています。
    ・アタッチメントを取り付けるベースにもなります。
    ・リターンポケットの取り付けが容易で、オーバーフローが簡単にできます。
    【用途】
    ・剛性が高く、多様なワークに。
    【商品仕様】
    ・外径×全高×送路巾(mm):170×50×15
    ・リード:25(mm)
    ・側壁厚:2.5(mm)
    ・センター穴径:9
    ・供給方向:右回転
    ・使用本体:YSV-150
    ・トラスココード:852-1841
    ・質量:1kg
    【材質/仕上】
    ・ステンレス鋼版SUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマト 円筒ボウル170Φ右回転の型番BO170-Rのページです。 型番BO170-Rに関する仕様情報を記載しております。
    ヤマト 円筒ボウル170Φ右回転のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマト 円筒ボウル170Φ右回転
    ヤマト 円筒ボウル170Φ左回転
    ヤマト 円筒ボウル200Φ右回転
    ヤマト 円筒ボウル500Φ右回転
    ヤマト 円筒ボウル600Φ右回転
    ヤマト 円筒ボウル400Φ右回転
    メーカーヤマトヤマトヤマトヤマトヤマトヤマト
    通常価格65,46865,46873,504137,809242,27797,612
    通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました