17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABC ノンシュリンク ライトパット 25KG (1袋入) BNSPL001

ABC ノンシュリンク ライトパット 25KG (1袋入)

通常単価(税別)
5,989円
税込単価
6,588円
通常出荷日:4日目

【特長】・非金属骨材系無収縮パット材です。・機械基礎や鉄骨基礎のベースプレート据付に使用します。・70...

詳細を確認

    型番:

    BNSPL001
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    BNSPL001の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BNSPL001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,989円
    ( 6,588円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・非金属骨材系無収縮パット材です。
    ・機械基礎や鉄骨基礎のベースプレート据付に使用します。
    ・70N/mm2以上の高強度です。
    ・軽量で経済的です。
    【用途】
    ・鉄骨・機械基礎の据付けに。
    ・その他無収縮性、非流動性を要求される箇所への充填に。
    【商品仕様】
    ・1立方メートル当りの使用量:2.125kg(約85袋)
    ・トラスココード:851-2191
    ・質量:25kg
    【材質/仕上】
    ・ポルトランドセメント

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ABC ノンシュリンク ライトパット 25KG (1袋入)の型番BNSPL001のページです。 型番BNSPL001に関する仕様情報を記載しております。
    ABC ノンシュリンク ライトパット 25KG (1袋入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ABC ノンシュリンク ライトパット 25KG (1袋入)
    ABC ノンシュリンク ライトグラウト 25KG (1袋入)
    ABC フロアーブライトS 4.5KG
    ABC シリケートハードナーJP 18KG缶
    ABC ハードナーS10KGセット
    らくらくカートリッジ2型 (1枚入)
    メーカーABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ハンディ・クラウン
    通常価格5,989円5,737円22,129円27,479円40,013円518円
    通常出荷日4日目2日目5日目5日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました