ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm

  • 本体/オプション
    オプション
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 最大積載量(kg)
    200
  • 表面処理
    No.4仕上
  • 棚段数(段)
    1
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 棚寸法(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

棚寸法

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1188×438×40
129-5663
6600.0
1個
1488×438×40
129-5701
8200.0
1個
1788×438×40
129-4175
9900
1個
588×438×40
129-5749
3400.0
1個
738×438×40
129-5736
4000.0
1個
888×438×40
129-5703
5000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,068円
( 19,875円 )
4日目
21,187円
( 23,306円 )
4日目
24,181円
( 26,599円 )
4日目
11,636円
( 12,800円 )
4日目
12,817円
( 14,099円 )
4日目
14,760円
( 16,236円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたSUS304製です。
【用途】
・追加用棚
【材質】
・ステンレス(SUS304)●No.4仕上

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm
ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行738mm
ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm
ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行738mm
ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行588mm
ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行738mm
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格11,636円-25,151円 -13,910円 -16,257円 -10,127円 -17,061円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)
最大積載量(kg)200200200-200200
表面処理No.4仕上No.4仕上No.4仕上-No.4仕上No.4仕上
棚段数(段)111-11
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト