ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

細工ヤスリ5型角中目

細工ヤスリ5型角中目 BN5S
通常単価(税別)
1,512
税込単価
1,663
通常出荷日:6日目

【特長】・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに。

  • 5型~10型は全長サイズです。

型番:

BN5S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BN5Sの仕様・寸法情報

JANコード
4531521000645
トラスココード
811-6927
重量(g)
50
材質
SKS8

型番リスト

表示件数
型番
BN5S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,512
( 1,663 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。

ご注意

  • 5型~10型は全長サイズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細工ヤスリ5型角中目の型番BN5Sのページです。 型番BN5Sに関する仕様情報を記載しております。
細工ヤスリ5型角中目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細工ヤスリ5型角中目
細工ヤスリ10型角中目
細工ヤスリ5型丸中目
細工ヤスリ5型平中目
細工ヤスリ5型三角中目
細工ヤスリ5型半丸中目
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格1,5121,4571,3871,3971,9722,235
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目2日目
JANコード453152100064545315210006904531521000638453152100061445315210006524531521000621
トラスココード811-6927811-6922811-6926811-6924811-6928811-6925
重量(g)502047705560
材質SKS8SKS8SKS8SKS8SKS8SKS8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました