17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ BN-200用替刃押切用 BN-202

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンフラッグ BN-200用替刃押切用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BN-202

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・差し込みながら上下に数回動かすと、切り込み穴が簡単に開きます。
【用途】
・石膏ボード・天井用吸音テックス等の加工作業に最適です。
【商品仕様】
・ボードのこ専用刃 押切り刃2枚入り
・サンフラッグ BN-200用替刃押切用
・トラスココード:853-3816
・質量:15g
【材質/仕上】
・刃:スチール
・柄:ABS樹脂

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
15.000
トラスココード
853-3816
材質1
刃:スチール●柄:ABS樹脂
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト