ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |
|
ミスミ PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】 |



【特長】
・差し込みながら上下に数回動かすと、切り込み穴が簡単に開きます。
【用途】
・石膏ボード・天井用吸音テックス等の加工作業に最適です。
【商品仕様】
・ボードのこ専用刃 引き切り刃2枚入り
・サンフラッグ BN-200用替刃引切用
・JANコード:4906842251883
・トラスココード:853-3815
・質量:15g
【材質/仕上】
・刃:スチール
・柄:ABS樹脂


オルファ
L型カッター用替刃
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オルファ
L型カッター用替刃
4.8通常価格(税別):371円~

オルファ
アートナイフ替刃
4.8通常価格(税別):341円

NTカッター
カッティングマット グリーン単色
4通常価格(税別):866円~

SK-11
セラミックカッターL
0通常価格(税別):1,301円

オルファ
スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)
5通常価格(税別):790円

オルファ
ロータリーカッターLL型(60mm)
4.8通常価格(税別):1,574円

オルファ
ハイパーAL型カッター(オートロック)
4.5通常価格(税別):887円

SK-11
セラミックカッターS
4通常価格(税別):1,127円

M&M
ラバーグリップオートロックカッターS 替刃2枚付
0通常価格(税別):537円