17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ ボードのこ BN-200

サンフラッグ ボードのこ

通常単価(税別)
1,322円
税込単価
1,454円
通常出荷日:2日目

【特長】・曲がりにくい厚手鋸刃・特殊刃先により、切り込み穴が簡単に開きます。・握りやすいソフトグリップ...

詳細を確認

    型番:

    BN-200
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    BN-200の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BN-200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,322円
    ( 1,454円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・曲がりにくい厚手鋸刃
    ・特殊刃先により、切り込み穴が簡単に開きます。
    ・握りやすいソフトグリップ。
    【用途】
    ・石膏ボード・天井用吸音テックス等の加工作業に最適です。
    【商品仕様】
    ・台紙サイズ276×80mm 刃全長100mm 刃厚身1.25mm 材質SK材
    ・サンフラッグ ボードのこ
    ・JANコード:4906842251852
    ・トラスココード:853-4005
    ・質量:90g
    【材質/仕上】
    ・刃:スチール
    ・柄:ABS樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンフラッグ ボードのこの型番BN-200のページです。 型番BN-200に関する仕様情報を記載しております。
    サンフラッグ ボードのこのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    コンセント設置
    5
    満足度:5.0
     壁パネルにコンセントを設置するための穴切に使用しています。  標準で付いている刃は先端がさして切れるナイフ状になってい...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンフラッグ ボードのこ
    ミニのこカッターL挽廻用替刃
    サンフラッグ BN-200用替刃引切用
    サンフラッグ BN-200用替刃押切用
    ストロングナイフカッター
    NT 替刃D型刃30°刃先用刃折具
    メーカーサンフラッグSK-11サンフラッグサンフラッグジェフコムNTカッター
    通常価格1,322円579円799円799円3,714円442円
    通常出荷日2日目3日目9日目9日目5日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました