ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

細工ヤスリ10型半丸中目

細工ヤスリ10型半丸中目 BN10H
通常単価(税別)
1,987円
税込単価
2,186円
通常出荷日:6日目

【特長】・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。【用途】・バリ取り、仕上げなどに。

  • 5型~10型は全長サイズです。

型番:

BN10H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BN10Hの仕様・寸法情報

JANコード
4531521000676
トラスココード
811-6920
重量(g)
27
材質
SKS8

型番リスト

表示件数
型番
BN10H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,987円
( 2,186円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
【用途】
・バリ取り、仕上げなどに。

ご注意

  • 5型~10型は全長サイズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細工ヤスリ10型半丸中目の型番BN10Hのページです。 型番BN10Hに関する仕様情報を記載しております。
細工ヤスリ10型半丸中目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細工ヤスリ10型半丸中目
細工ヤスリ5型半丸中目
細工ヤスリ5型丸中目
細工ヤスリ10型角中目
細工ヤスリ10型平中目
細工ヤスリ5型角中目
メーカーヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチヤマグチ
通常価格1,987円2,235円1,387円1,457円1,338円1,512円
通常出荷日6日目2日目6日目6日目2日目6日目
JANコード453152100067645315210006214531521000638453152100069045315210006694531521000645
トラスココード811-6920811-6925811-6926811-6922811-6919811-6927
重量(g)276047203550
材質SKS8SKS8SKS8SKS8SKS8SKS8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました