17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル BMT-BE
  • 補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル BMT-BE

補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル BMT-BE

  • 商品タイプ
    補強筒
  • 材質1
    ナイロン
  • タイプ
    接合テープタイプ
  • 全長(mm)
    500

ご注意

  • 角張った吊り荷は、必ず「補強筒(当てもの)」をご使用下さい。
  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合があります。
  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合が有ります。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合ベルト幅(mm)

最小発注数量
4902043871424
817-0810
130
25
1個
4902043871431
817-0813
130
35
1個
4902043871448
817-0814
170
50
1個
4902043871455
817-0815
200.0
75
1個
4902043871462
817-0804
300.0
100
1個
4902043871479
817-0805
380.0
150
1個
4902043871486
817-0807
460.0
200
1個
4902043871493
817-0809
540.0
250
1個
4902043871509
817-0812
560.0
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,522円
( 1,674円 )
7日目
1,736円
( 1,910円 )
7日目
2,263円
( 2,489円 )
7日目
2,550円
( 2,805円 )
7日目
3,009円
( 3,310円 )
7日目
4,403円
( 4,843円 )
7日目
4,745円
( 5,220円 )
7日目
4,650円
( 5,115円 )
7日目
5,907円
( 6,498円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦に強いナイロン製のベルトスリング用当てものです。
・別注品にてシャープエッジ用もあります。
【用途】
・角当て、緩衝材等。
【材質】
・ナイロン

ご注意

  • 角張った吊り荷は、必ず「補強筒(当てもの)」をご使用下さい。
  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合があります。
  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合が有ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル BMT-BEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル BMT-BE
補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル B-BE
補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル S-BE
補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル SMT-BE
補強筒 (ベルトスリング用) 全長:0.5m シングル B-BE
補強筒 (ベルトスリング用) 全長:0.5m シングル S-BE
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格1,522円-1,119円 -2,848円 -3,230円 -889円 -2,374円 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒補強筒
材質1ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
タイプ接合テープタイプ-----
全長(mm)500500500500500500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト