ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビシャモン 両面パレット用ハンドパレットトラック

通常単価(税別)
280,358円
税込単価
308,394円
通常出荷日:11日目

【特長】・両面パレット用となります。・ニュートラル機構を標準装備しています。・ニュートラル機構は荷重が...

詳細を確認
  • ハンドル
    有
  • ジャバラ
    無

ご注意

  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。 パレットの形状によっては使用できないものがあります。 サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BMRP10-L50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BMRP10-L50の仕様・寸法情報

ハンドル
有
ジャバラ
無

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
BMRP10-L50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280,358円
( 308,394円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面パレット用となります。
・ニュートラル機構を標準装備しています。
・ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
・強度に優れた高張力鋼板です。
・アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
・環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
・オプションでパーキングブレーキの取付ができます。
・90種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
【用途】
・パレット積みされた荷物などや機械などの重量物の運搬作業に。
・両面パレットの使用に。
【商品仕様】
・均等荷重(kg):1000
・フォーク高さ(mm)最低:50
・フォーク高さ(mm)最高:140
・フォーク(mm)長さ:1400
・フォーク(mm)幅:685
・フォーク(mm)間隔:379
・全幅(mm):685
・全高(mm):1150
・A寸法(mm):1150
・B寸法(mm):1255
・ステアリングホイール:175mm×60mm
・ロードホイール:50mm×98mm
・外幅 A(mm):685
・内幅 A(mm):379
・長さ(mm)B:1400
・B1:1255
・B2:1150
・最低位 D(mm):50(差込口)
・最高位 D(mm):140
・ステアリングホイール:ウレタン車輪 径175×幅60mm
・ロードホイール:ウレタン車輪 径50×幅98mm
・オプション:パーキングブレーキ
・トラスココード:102-5898
・質量:84kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
・車輪:ウレタン
・ハンドル部:樹脂

ご注意

  • 車上渡しになります。 重量物ですのでご注意ください。 パレットの形状によっては使用できないものがあります。 サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビシャモン 両面パレット用ハンドパレットトラックの型番BMRP10-L50のページです。 型番BMRP10-L50に関する仕様情報を記載しております。
ビシャモン 両面パレット用ハンドパレットトラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビシャモン 両面パレット用ハンドパレットトラック
ビシャモン ハンドパレットトラック
ビシャモン ウェイトマチック
ハンドパレット用パーツ
ハンドパレット用パーツ ロードローラーアッセンブリー
ハンドパレット用パーツ ステアリングホイールアッセンブリー
メーカースギヤススギヤススギヤスコレックトラスコ中山トラスコ中山
通常価格280,358円80,130円 -1,311,894円 -9,524円 -8,748円 -11,296円 -
通常出荷日11日目1日目〜15日目〜1日目1日目〜1日目〜
ハンドル有有-無--
ジャバラ無無-無--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました