17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
  • <
  • >
マットカッター専用替刃 BMC-45P
  • マットカッター専用替刃

マットカッター専用替刃【2個入り】

通常単価(税別)
898円
税込単価
988円
通常出荷日:2日目

【特長】・マット紙やスチレンボードの断面を斜め45°に直線でカットを行うマットカッター用替刃です。・1...

詳細を確認
  • 刃厚 (mm)
    0.3
  • 適合本体
    MAT-45P
  • トラスココード
    853-3814
  • JANコード
    4904011014642
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    刃:合金工具鋼(SKS-7)
  • パック入数(枚)
    2

型番:

BMC-45P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

BMC-45Pの仕様・寸法情報

刃厚(mm)
0.3
適合本体
MAT-45P
トラスココード
853-3814
JANコード
4904011014642
質量(g)
20.000
材質1
刃:合金工具鋼(SKS-7)
パック入数(枚)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BMC-45P
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
898円
( 988円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マット紙やスチレンボードの断面を斜め45°に直線でカットを行うマットカッター用替刃です。
・1枚で4箇所使用できます。
【用途】
・額装、建築模型等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マットカッター専用替刃の型番BMC-45Pのページです。 型番BMC-45Pに関する仕様情報を記載しております。
マットカッター専用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マットカッター専用替刃
IX-500P専用特大刃
L型カッター替刃 BL□
替刃超鋭角黒刃
ステンレスナイフ用替刃
替刃 丸型スキップ刃Φ28 刃厚0.30
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格898円741円694円1,241円558円692円
通常出荷日2日目9日目1日目9日目2日目9日目
刃厚(mm)0.30.70.450.2510.3
適合本体MAT-45PIX-500PL型カッターSA-400GRP、A300GRP、A400GRP、A-500RPBKVS-1PSK-2P
トラスココード853-3814853-3829231-0904853-3798853-3827853-3821
JANコード490401101464249040110144514904011014246490401101414749040110196094904011015366
質量(g)20.00075.00042.80079.00020.0004.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました