ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
αアオニススプレー
トラスコ中山
通常価格(税別):1,192円~
通常出荷日:2日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,136円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
光陽社
ポリネットシート
光陽社
通常価格(税別):322円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・研材を特殊樹脂接着剤で固着したナイロン繊維不織布を使用しているので、耐薬品性、耐水性、弾力に...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,695円 ( 2,965円 ) | 6日目 |
2,695円 ( 2,965円 ) | 6日目 |
2,695円 ( 2,965円 ) | 6日目 |
2,695円 ( 2,965円 ) | 6日目 |
2,274円 ( 2,501円 ) | 6日目 |
2,274円 ( 2,501円 ) | 6日目 |
2,274円 ( 2,501円 ) | 6日目 |
2,274円 ( 2,501円 ) | 6日目 |
2,274円 ( 2,501円 ) | 6日目 |
2,274円 ( 2,501円 ) | 6日目 |
【特長】
・研材を特殊樹脂接着剤で固着したナイロン繊維不織布を使用しているので、耐薬品性、耐水性、弾力に優れています。
・「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
・小型のブライトホイールに軸を取り付けたものです。
【用途】
・前処理。
・仕上げ研磨。
・生地研磨。
・塗面研磨。
・梨地仕上げ。
・鏡面仕上げ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イチグチ
マイクロフラップ
4.5通常価格(税別):4,737円~

ミスミ
フエルトバフ セミハードタイプ(20本パック)
3.8通常価格(税別):3,570円~

トラスコ中山
フラップホイール(軸径6mm)
4.5通常価格(税別):2,789円~

柳瀬
フェルト軸付ホイール
3.8通常価格(税別):479円~

ミスミ
フェルトバフ
4.6通常価格(税別):3,660円~

トラスコ中山
バンド・ドラム(軸径3mm・6mm)
5通常価格(税別):752円~

ミニター
フェルトバフ GAシリーズ 軸径:3mm
4.5通常価格(税別):3,610円~

ミスミ
フエルトバフ カシミヤタイプ(20本パック)
4.3通常価格(税別):2,940円

柳瀬
軸付フラップホイール 表面仕上げ/バリ取り用
4通常価格(税別):738円~