17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビシャモン 重荷重タイプハンドパレットトラック

ビシャモン 重荷重タイプハンドパレットトラック

通常単価(税別)
522,103円~1,144,304円
税込単価
574,313円~1,258,734円
通常出荷日:11日目~99日目

【特長】・ニュートラル機構を標準装備のため、荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます・強度に優れた高...

詳細を確認
  • 仕様3
    ・吊フック付・補助車輪付・下降速度調整バルブ・フットガード付パーキングブレーキ・完成品・本体高張力鋼板(鉄)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕様

BM50L7【商品仕様】
・フォーク高さ(mm)最低:85
・フォーク高さ(mm)最高:205
・均等荷重(kg):5000
・フォーク(mm)長さ:2000
・フォーク(mm)幅:685
・フォーク(mm)間隔:285
・全高(mm):1209
・A寸法(mm):1695
・B寸法(mm):1932
・トラスココード:820-4864
・質量:320kg
BM50L6【商品仕様】
・フォーク高さ(mm)最低:85
・フォーク高さ(mm)最高:205
・均等荷重(kg):5000
・フォーク(mm)長さ:1800
・フォーク(mm)幅:685
・フォーク(mm)間隔:285
・全高(mm):1209
・A寸法(mm):1496
・B寸法(mm):1732
・トラスココード:788-5300
・質量:300kg

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • ハンドル

  • ジャバラ

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • ブレーキ有無

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 19日以内
    • 39日以内

型番リスト

表示件数

ハンドル

ジャバラ

質量(g)

トラスココード

材質1

ブレーキ有無

仕様1

仕様2

最小発注数量
-
-
220000.0
788-5253
本体高張力鋼板(鉄)
有
・フォーク高さ(mm)最低:83・フォーク高さ(mm)最高:202・均等荷重(kg):4000・フォーク(mm)長さ:1600・フォーク(mm)幅:685・フォーク(mm)間隔:379
・全高(mm):1203・A寸法(mm):1284・B寸法(mm):1519・トラスココード:788-5253・質量:220kg
1個
有
無
-
-
-
-
・フォーク高さ(mm)最低:83・フォーク高さ(mm)最高:202・均等荷重(kg):4000・フォーク(mm)長さ:1220・フォーク(mm)幅:685・フォーク(mm)間隔:379
・全高(mm):1203・A寸法(mm):906・B寸法(mm):1139・トラスココード:788-5261・質量:175kg
1個
-
-
155000.0
788-5270
本体高張力鋼板(鉄)
有
・フォーク高さ(mm)最低:83・フォーク高さ(mm)最高:202・均等荷重(kg):4000・フォーク(mm)長さ:1070・フォーク(mm)幅:520・フォーク(mm)間隔:214
・全高(mm):1203・A寸法(mm):759・B寸法(mm):992・トラスココード:788-5270・質量:155kg
1個
-
-
260000.0
788-5288
本体高張力鋼板(鉄)
有
・フォーク高さ(mm)最低:85・フォーク高さ(mm)最高:205・均等荷重(kg):5000・フォーク(mm)長さ:1500・フォーク(mm)幅:685・フォーク(mm)間隔:285
・全高(mm):1209・A寸法(mm):1197・B寸法(mm):1432・トラスココード:788-5288・質量:260kg
1個
有
無
300000.0
788-5300
本体高張力鋼板(鉄)
有
・フォーク高さ(mm)最低:85・フォーク高さ(mm)最高:205・均等荷重(kg):5000・フォーク(mm)長さ:1800・フォーク(mm)幅:685・フォーク(mm)間隔:285
・全高(mm):1209・A寸法(mm):1496・B寸法(mm):1732・トラスココード:788-5300・質量:300kg
1個
有
無
320000.0
820-4864
本体高張力鋼板(鉄)
有
・フォーク高さ(mm)最低:85・フォーク高さ(mm)最高:205・均等荷重(kg):5000・フォーク(mm)長さ:2000・フォーク(mm)幅:685・フォーク(mm)間隔:285
・全高(mm):1209・A寸法(mm):1695・B寸法(mm):1932・トラスココード:820-4864・質量:320kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730,380円
( 803,418円 )
19日目
522,103円
( 574,313円 )
39日目
608,861円
( 669,747円 )
19日目
1,144,304円
( 1,258,734円 )
19日目
994,584円
( 1,094,042円 )
お見積り
1,054,233円
( 1,159,656円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニュートラル機構を標準装備のため、荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます
・強度に優れた高張力鋼板です
・アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました
・環境に優しい無鉛塗料を使用しています
【用途】
・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に
・従来のハンドパレットでは能力の足らなかったユーザー様に

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビシャモン 重荷重タイプハンドパレットトラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビシャモン 重荷重タイプハンドパレットトラック
ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重650/1000kg
ビシャモン ライトリフター
ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)
手動式パワーリフター スタンダードタイプ 積載荷重350~1000kg
メーカースギヤススギヤススギヤストラスコ中山スギヤスをくだ屋技研
通常価格522,103円-814,426円 -536,709円 -300,095円96,109円 -225,742円 -
通常出荷日11日目〜17日目〜19日目18日目8日目〜7日目〜
仕様3・吊フック付・補助車輪付・下降速度調整バルブ・フットガード付パーキングブレーキ・完成品・本体高張力鋼板(鉄)-----
よく一緒に購入される商品

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト