17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッテリーマイティー DC12V
  • バッテリーマイティー DC12V

バッテリーマイティー DC12V

通常単価(税別)
222,152円
税込単価
244,367円
通常出荷日:19日目

【特長】・自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。【用途】・荷物の吊上げに。

  • 質量(g)
    12000.0
  • 材質1
    スチール
  • ワイヤ巻取量(mm×m)
    5.56×12
  • 奥行(mm)
    170
  • 高さ(mm)
    200
  • 操作コード(m)
    3
  • 電源(V)
    DC12
  • 幅(mm)
    366
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大吊上荷重(t)

  • トラスココード

  • 巻上速度(m/min)

  • 最大吊上荷重詳細(t)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

最大吊上荷重

(t)

トラスココード

巻上速度(m/min)

最大吊上荷重詳細(t)

最小発注数量
0.3
851-9608
5
-
1個
その他
851-9606
6
0.22
1個
0.15
851-9607
10
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
222,152円
( 244,367円 )
19日目
222,152円
( 244,367円 )
19日目
222,152円
( 244,367円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
【用途】
・荷物の吊上げに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バッテリーマイティー DC12Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリーマイティー DC12V
バッテリーマイティー DC24V
バッテリーマイティー AC100V
コンパクトウインチ バッテリーマイティ
足場ボーイ 無線2か所操作用
ベビーマイティ 100V
メーカートーヨーコーケントーヨーコーケントーヨーコーケントーヨーコーケントーヨーコーケントーヨーコーケン
通常価格222,152円230,380円226,103円 -167,493円 -522,342円 -632,431円
通常出荷日19日目19日目4日目〜1日目〜4日目5日目
質量(g)12000.012000.012000.012000.03000058000
材質1スチールスチールスチールスチール--
ワイヤ巻取量(mm×m)5.56×125.56×125.56×125.56×12--
奥行(mm)170170170207321-
高さ(mm)200200200200320-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト