ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ラウンドシリーズ交換レンズシステム

    オーツカ光学

    ラウンドシリーズ交換レンズシステム

    -

    通常価格(税別):14163円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ポケットルーペ(ライト無し)

    新潟精機(SK)

    ポケットルーペ(ライト無し)

    3.0

    通常価格(税別):1500円~

    通常出荷日:2日目 ~

  • まるごとルーペ(長)

    コンテック(ライト)

    まるごとルーペ(長)

    まるごとルーペ(長)

    コンテック(ライト)

    まるごとルーペ(長)

    -

    通常価格(税別):963円~

    通常出荷日:5日目

  • ルーペ木柄

    新潟精機(SK)

    ルーペ木柄

    ルーペ木柄

    新潟精機(SK)

    ルーペ木柄

    -

    通常価格(税別):4500円~

    通常出荷日:2日目

  • まるごとルーペ(短)

    コンテック(ライト)

    まるごとルーペ(短)

    まるごとルーペ(短)

    コンテック(ライト)

    まるごとルーペ(短)

    -

    通常価格(税別):777円~

    通常出荷日:2日目

  • ポケット型ルーペ

    シンワ測定

    ポケット型ルーペ

    ポケット型ルーペ

    シンワ測定

    ポケット型ルーペ

    -

    通常価格(税別):1405円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • ルーペD 高倍率収納型(3枚組)

    シンワ測定

    ルーペD 高倍率収納型(3枚組)

    3.0

    通常価格(税別):2249円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ヘッドルーペ(1.5~3.5倍)

    京葉光器

    ヘッドルーペ(1.5~3.5倍)

    -

    通常価格(税別):1763円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • LED表面キズ検査照明 バーライトシリーズ

    オーツカ光学

    LED表面キズ検査照明 バーライトシリーズ

    -

    通常価格(税別):65122円~

    通常出荷日:3日目 ~

  • 虫めがね S-1・S-2・S-3

    シンワ測定

    虫めがね S-1・S-2・S-3

    3.0

    通常価格(税別):330円~

    通常出荷日:2日目 ~

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

池田レンズ スライドルーペ(1.8倍)

池田レンズ スライドルーペ(1.8倍) BM-100A
通常単価(税別)
6,868
税込単価
7,555
通常出荷日:7日目

【特長】・倍率1.8倍。ビスを外して別売りのレンズと交換可能。【商品仕様】・倍率:1.8倍・倍率:1....

詳細を確認

型番:

BM-100A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BM-100Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BM-100A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,868
( 7,555 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・倍率1.8倍。ビスを外して別売りのレンズと交換可能。
【商品仕様】
・倍率:1.8倍
・倍率:1.8倍
・重さ:190g
・商品サイズ:230×195mm
・レンズ:白硝子レンズ
・JANコード:4963008100188
・トラスココード:805-2038
・質量:349g
【材質/仕上】
・材質:プラスチック(ひさし)/PVC(ベルト)

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

池田レンズ スライドルーペ(1.8倍)の型番BM-100Aのページです。 型番BM-100Aに関する仕様情報を記載しております。
池田レンズ スライドルーペ(1.8倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
池田レンズ スライドルーペ(1.8倍)
池田レンズ スタンドルーペ(1.8倍)
池田レンズ スライドルーペ(30mm/3倍)
池田レンズ スライドルーペW
池田レンズ スライドルーペ(33mm/3倍)
池田レンズ LEDライト付 スライドルーペW
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格6,86811,7054851,0005011,167
通常出荷日7日目7日目7日目4日目7日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト