17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ブルークリーナーパッド【5個入り】

ブルークリーナーパッド
通常単価(税別)
17,701円~48,704円
税込単価
19,471円~53,574円
通常出荷日:9日目~14日目

【特長】・作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています・一般的には明るく薄い色ほど研磨力は...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1パック

5個入り

1パック

5個入り

1パック

5個入り

1パック

5個入り

1パック

5個入り

1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,701円
( 19,471円 )
14日目
19,529円
( 21,482円 )
14日目
23,643円
( 26,007円 )
14日目
29,467円
( 32,414円 )
14日目
36,202円
( 39,822円 )
14日目
48,704円
( 53,574円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています
・一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています
【用途】
・表面洗浄作業用

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルークリーナーパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルークリーナーパッド
床洗浄機用アクセサリー ローラーブラシ
コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW-6用パッド台
シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000
アマノ 自走式床洗浄機 クリーンバーニー EG-2a
ケルヒャー メインブラシ480mm/標準
メーカースリーエムジャパンケルヒャー山崎産業ディバーシーアマノケルヒャー
通常価格17,701円-34,764円7,135円3,599,939円1,820,759円22,915円
通常出荷日9日目〜22日目6日目8日目14日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト