17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルベルトサイン
  • ヘルベルトサイン

ヘルベルトサイン 【1~2個入り】

通常単価(税別)
314388
税込単価
345427
通常出荷日:7日目

【特長】・はっきり視認できる文字表示です。【用途】・職種・役割の識別に。

  • 材質1
    軟質透明ビニール
  • 長さ(mm)
    270
  • 幅(mm)
    67
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 表示内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

表示内容

最小発注数量
4580284634475
824-6351
12.000
職長
10個
4580284634482
824-6352
12.000
玉掛
10個
4580284634499
824-6353
12.000
合図者
10個
4580284634505
824-6354
12.000
新規入場者
10個
4580284634512
824-6355
12.000
玉掛者
10個
4580284634529
824-6356
23.000
-
10パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
314
( 345 )
7日目
314
( 345 )
7日目
314
( 345 )
7日目
314
( 345 )
7日目
314
( 345 )
7日目
388
( 427 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はっきり視認できる文字表示です。
【用途】
・職種・役割の識別に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルベルトサイン のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルベルトサイン
ヘルベルト
カラーヘルメット
e (イー) 帽章 (ヘルメット用バンド付) 表示入り
e (イー) 帽章 (ヘルメット用バンド付) 無地・透明ポケット付
e (イー) 帽章 (ヘルメット用バンド付) 無地
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格314-1,291895805805723
通常出荷日7日目7日目4日目1日目〜1日目〜1日目
材質1軟質透明ビニール特殊スポンジ●ナイロンポリエステル本体:ビニール本体:ビニール本体:ビニール
長さ(mm)270320----
幅(mm)6770----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト