ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サンコー テクノ オールドリルBLタイプ ストレート軸/リブ付

サンコー テクノ オールドリルBLタイプ ストレート軸/リブ付 BL-53X120P
通常単価(税別)
1,069円
税込単価
1,176円
通常出荷日:6日目

【特長】・シャンク部がストレート軸/リブ付きになっており、振動用ドリルのチャック部にセットし穴あけをす...

詳細を確認
  • 鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。

型番:

BL-53X120P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BL-53X120Pの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BL-53X120P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,069円
( 1,176円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク部がストレート軸/リブ付きになっており、振動用ドリルのチャック部にセットし穴あけをする際に、滑りがありません。
・振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
・ロングタイプです。
【用途】
・コンクリート・ブロック・モルタル用
・アンカーの下穴穿孔作業に
【商品仕様】
・刃径(mm):5.3
・全長(mm):120
・適合機種:振動ドリル
・有効長(mm):80
・シャンク:ストレート軸(リブ付)
・シャンク:ストレート軸(リブ付)
・パック入
・ストレート軸/リブ付
・JANコード:4996620304047
・トラスココード:557-9741
・質量:18g
【材質/仕上】
・チップ:超硬合金

ご注意

  • 鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー テクノ オールドリルBLタイプ ストレート軸/リブ付の型番BL-53X120Pのページです。 型番BL-53X120Pに関する仕様情報を記載しております。
サンコー テクノ オールドリルBLタイプ ストレート軸/リブ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー テクノ オールドリルBLタイプ ストレート軸/リブ付
オールドリル® BL(振動用) ストレート軸・ノンスリップ軸/ロングタイプ
サンコー テクノ AXドリル
サンコー テクノ AXドリル
アンカードリルADX2 SDSタイプ SDS-plus軸
サンコー テクノ アンカードリルADX2 SDSタイプ SDS-plus軸
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格1,069円1,036円 -2,422円2,167円9,143円9,033円
通常出荷日6日目2日目〜2日目6日目1日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト