ツール用品技術窓口

L型カッター替刃 BL□

通常単価(税別)
694円
税込単価
763円
通常出荷日:1日目

【特長】・錆に強いハイカーボンステンレス製です【用途】・水回りの作業などに【材質】・刃:ハイカーボンス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚 (mm)
    0.45
  • 適合本体
    L型カッター
  • トラスココード
    231-0904
  • JANコード
    4904011014246
  • 質量(g)
    42.800
  • 材質1
    刃:ハイカーボンステンレス
  • パック入数(枚)
    5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

BL5SS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BL5SSの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体・替刃
替刃
刃厚(mm)
0.45
適合本体
L型カッター
トラスココード
231-0904
JANコード
4904011014246
質量(g)
42.800
材質1
刃:ハイカーボンステンレス
パック入数(枚)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL5SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
694円
( 763円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆に強いハイカーボンステンレス製です
【用途】
・水回りの作業などに
【材質】
・刃:ハイカーボンステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型カッター替刃 BL□の型番BL5SSのページです。 型番BL5SSに関する仕様情報を記載しております。
L型カッター替刃 BL□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型カッター替刃 BL□
円切りカッター 特大タイプ
スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)
スケルトン(L型)
ロータリーカッターLL型(60MM)替刃
DL-1型カッター(オートロック)
メーカーNTカッターNTカッターオルファNTカッターオルファオルファ
通常価格694円7,017円790円468円570円866円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプその他ロータリーカッターカッターナイフカッターナイフロータリーカッターカッターナイフ
本体・替刃替刃本体本体本体替刃本体
刃厚(mm)0.4510.50.450.350.5
適合本体L型カッター-----
トラスココード231-0904480-8649----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました