ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm) |
|
トラスコ中山 ねじシャックル (ステンレス製)【1~2個入り】 |
|
エスコ ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用) |
|
ニッサチェイン リーズロック(ワイヤーロープ専用) |
|
トラスコ中山 ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム) |
|
キトー キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ) |
|
大洋製器工業 軽量シャックル RBSシリーズ |



【特長】・荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。・ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフ...
詳細を確認【特長】
・荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。
・ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。
・ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
【用途】
・荷物の締め付け。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
ラチェット式ベルト荷締機 RT-25JB/RT-25SB
5通常価格(税別):1,258円

SK-11
ラチェット式ベルト荷締機 RT-25EB
4.3通常価格(税別):1,155円

テザック
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
3.7通常価格(税別):2,324円~

オーエッチ工業
ラッシングベルト ラチェットバックル
0通常価格(税別):2,446円~

テザック
カムバックル式ラッシングベルト(ベルト荷締機)
0通常価格(税別):2,011円~

allsafe(アンクラジャパン)
トラックレール (スチール製・クロス)
0通常価格(税別):6,561円~

水本機械製作所
ステンレス トリガーフック
0通常価格(税別):1,579円~

エスコ
ワイヤーロープスリーブ(アルミ)
0通常価格(税別):194円~

マーテック
フレノリンクボルト A型
4.8通常価格(税別):9,046円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ