17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工進 マリンペット 24Vタイプ BL-2524N

工進 マリンペット 24Vタイプ

通常単価(税別)
18,914
税込単価
20,805
通常出荷日:4日目

【特長】・海水用ポンプです。【用途】・甲板の洗浄に・船舶の緊急排水に【商品仕様】・DC24V・吐出口径...

詳細を確認

    ご注意

    • バラ出荷手数料:400円

    型番:

    BL-2524N
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BL-2524Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BL-2524N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,914
    ( 20,805 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・海水用ポンプです。
    【用途】
    ・甲板の洗浄に
    ・船舶の緊急排水に
    【商品仕様】
    ・DC24V
    ・吐出口径25mm
    ・JANコード:4971770240018
    ・トラスココード:850-8422
    ・質量:1.3kg
    【材質/仕上】
    ・本体PC

    ご注意

    • バラ出荷手数料:400円

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    工進 マリンペット 24Vタイプの型番BL-2524Nのページです。 型番BL-2524Nに関する仕様情報を記載しております。
    工進 マリンペット 24Vタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工進 マリンペット 24Vタイプ
    工進 マリンペット 12Vタイプ
    AC100V 水中ポンプ(海水用)
    一般工事用水中ポンプ 非自動 200V
    AC100V/40・50mm 水中ポンプ
    三相200V 水中ポンプ
    メーカー工進工進エスコ桜川ポンプ製作所エスコエスコ
    通常価格18,91418,32253,20390,260 -40,074 -40,074 -
    通常出荷日4日目11日目1日目〜18日目〜1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト