17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルト荷締機(BLシリーズ)
  • ベルト荷締機(BLシリーズ)

ベルト荷締機(BLシリーズ)

通常単価(税別)
3,074円~9,383円
税込単価
3,381円~10,321円
通常出荷日:4日目

【特長】・荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。・ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフ...

詳細を確認

ご注意

  • ベルトの両脇の緑の安全ラインまで傷が達したら、使用を中止してください。
  • 荷物の吊り上げには絶対に使用しないでください。
  • ベルトを巻き取りドラムに巻き過ぎないでください。
  • 本機を引きずったり放り投げたりしないでください。
  • ベルトの極端なねじれや、結ばれた状態で使用しないでください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用荷重(t)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • ベルト長さ(m)巻取側

  • べルト長さ(m)固定側

  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ

  • 製品破断強度(kgf)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大使用荷重

(t)

JANコード

質量(g)

トラスココード

ベルト長さ(m)巻取側

べルト長さ(m)固定側

ベルト寸法(mm)幅×厚さ

製品破断強度(kgf)

最小発注数量
0.1
4954380290147
400.0
851-9327
4.0
0.4
25×1.4
800
1個
0.25
4954380290345
1700.0
851-9328
4.0
0.5
38×2.3
1500
1個
0.25
4954380290352
1500.0
851-9329
4.0
0.5
38×2.3
1500
1個
0.5
4954380290598
2600.0
851-9330
5.0
1.0
50×2.3
3000
1個
0.5
4954380290550
2200.0
851-9331
5.0
1.0
50×2.3
3000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,074円
( 3,381円 )
4日目
5,686円
( 6,255円 )
4日目
7,138円
( 7,852円 )
4日目
9,383円
( 10,321円 )
4日目
8,445円
( 9,290円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。
・ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。
・ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
【用途】
・荷物の締め付け。

ご注意

  • ベルトの両脇の緑の安全ラインまで傷が達したら、使用を中止してください。
  • 荷物の吊り上げには絶対に使用しないでください。
  • ベルトを巻き取りドラムに巻き過ぎないでください。
  • 本機を引きずったり放り投げたりしないでください。
  • ベルトの極端なねじれや、結ばれた状態で使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルト荷締機(BLシリーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト荷締機(BLシリーズ)
ベルトガッチャ
バイタル ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパット
ラッシングベルト(ベルト荷締機)
ベルト荷締機(SR70Lシリーズ)
ベルト荷締機(ラチェット式・Bシリーズ・バックル式)
メーカーバイタル工業バイタル工業バイタル工業テザックオーエッチ工業スリーエッチ
通常価格3,074円-4,214円 -1,343円1,844円 -4,210円4,750円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目7日目7日目
商品タイプベルト荷締機用パーツ-その他ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
材質1本体:鉄本体:鉄ポリエステル---
材質2金具:鉄-----
材質3ベルト:ポリエステル-----
色青黄----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート