ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アイアイ スプリングフック |
|
水本機械製作所 ステンレス SBMシャックル |
|
テザック カムバックル式ラッシングベルト(ベルト荷締機) |
|
水本機械製作所 ステンレス スイベル MSタイプ |
|
エスコ ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用) |
|
水本機械製作所 ステンレスチェーン(SUS304) |
|
水本機械製作所 ステンレス(SUS304) ネジシャックル |



【特長】・荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。・ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフ...
詳細を確認【特長】
・荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。
・ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。
・ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
【用途】
・荷物の締め付け。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
ラチェット式ベルト荷締機 RT-25JB/RT-25SB
5通常価格(税別):1,258円

テザック
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
3.7通常価格(税別):2,443円~

エスコ
25mm 荷締ストラップ(使用荷重50kg)
5通常価格(税別):856円~

オーエッチ工業
ラッシングベルト ラチェットバックル
0通常価格(税別):2,446円~

田村総業
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
0通常価格(税別):2,608円~

トラスコ中山
ベルト荷締機 エンドレス
0通常価格(税別):4,462円~

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):2,011円~

トラスコ中山
ラウンドスリング (JIS規格品・エンドレス形)
5通常価格(税別):2,147円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ