17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッター替刃 BP-12P(厚物切り作業用) BL-12P
  • カッター替刃 BP-12P(厚物切り作業用)

カッター替刃 BP-12P(厚物切り作業用)

通常単価(税別)
671円
税込単価
738円
通常出荷日:9日目

【特長】・中厚刃ながらラップ仕上げによるシャープな切れ味です。【用途】・厚物切り作業用。

  • 刃厚 (mm)
    0.5
  • 適合本体
    L-500P、L-550P、L-500GP、L-500GRP、L-700RPBK
  • トラスココード
    853-3805
  • JANコード
    4904011016820
  • 質量(g)
    80
  • 材質1
    刃:合金工具鋼(SKS81)
  • パック入数(枚)
    10

型番:

BL-12P
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BL-12Pの仕様・寸法情報

刃厚(mm)
0.5
適合本体
L-500P、L-550P、L-500GP、L-500GRP、L-700RPBK
トラスココード
853-3805
JANコード
4904011016820
質量(g)
80
材質1
刃:合金工具鋼(SKS81)
パック入数(枚)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL-12P
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671円
( 738円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中厚刃ながらラップ仕上げによるシャープな切れ味です。
【用途】
・厚物切り作業用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カッター替刃 BP-12P(厚物切り作業用)の型番BL-12Pのページです。 型番BL-12Pに関する仕様情報を記載しております。
カッター替刃 BP-12P(厚物切り作業用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッター替刃 BP-12P(厚物切り作業用)
カッター替刃 BP-400P(薄板用)
替刃 丸型ウェーブ刃Φ28 刃厚0.30
替刃 丸型スキップ刃Φ28 刃厚0.30
ステンレスナイフ用替刃
IX-500P専用特大刃
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格671円738円818円692円558円741円
通常出荷日9日目2日目9日目9日目2日目9日目
刃厚(mm)0.50.80.30.310.7
適合本体L-500P、L-550P、L-500GP、L-500GRP、L-700RPBKP-500GPWA-2PSK-2PVS-1PIX-500P
トラスココード853-3805853-3817853-3828853-3821853-3827853-3829
JANコード490401101682049040110147414904011015373490401101536649040110196094904011014451
質量(g)8034.0004.0004.00020.00075.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました