17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TTC ロングタイプ ボールポイント六角レンチ BL-100
  • TTC ロングタイプ ボールポイント六角レンチ

TTC ロングタイプ ボールポイント六角レンチ

通常単価(税別)
1,912
税込単価
2,103
通常出荷日:6日目

【特長】・ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ【用途】・六角寸法:10.0サイズ:H/40×L/2...

詳細を確認
  • トラスココード
    853-3013
  • JANコード
    4952269608106
  • 質量(g)
    190.000
  • 材質1
    専用特殊合金鋼
  • 材質2
    表面処理:ハードクロムメッキ

ご注意

  • ボールポイントは接触面が少ない為、強いトルクをかけると先端が破損する恐れがあります。

型番:

BL-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BL-100の仕様・寸法情報

トラスココード
853-3013
JANコード
4952269608106
質量(g)
190.000
材質1
専用特殊合金鋼
材質2
表面処理:ハードクロムメッキ
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL-100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,912
( 2,103 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプ ボールポイント六角棒レンチ
【用途】
・六角寸法:10.0サイズ:H/40×L/225mm
【商品仕様】
・ロングタイプボールポイント六角レンチ
・JANコード:4952269608106
・トラスココード:853-3013
・質量:190g

ご注意

  • ボールポイントは接触面が少ない為、強いトルクをかけると先端が破損する恐れがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TTC ロングタイプ ボールポイント六角レンチの型番BL-100のページです。 型番BL-100に関する仕様情報を記載しております。
TTC ロングタイプ ボールポイント六角レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TTC ロングタイプ ボールポイント六角レンチ
TTC ロングタイプ ボールポイント六角レンチ
TTC ロングタイプ ボールポイント六角レンチ
TTC ロングタイプ ボールポイント六角レンチ
TTC ロングタイプ ボールポイント六角レンチ
TTC ロングタイプ ボールポイント六角レンチ
メーカーツノダツノダツノダツノダツノダツノダ
通常価格1,9129771,0868631,303869
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
トラスココード853-3013853-3036853-3044853-3023853-3050853-3026
JANコード495226960810649522696080764952269608083495226960803849522696080904952269608052
質量(g)190.00037.00055.0008.000110.00011.000
材質1専用特殊合金鋼専用特殊合金鋼専用特殊合金鋼専用特殊合金鋼専用特殊合金鋼専用特殊合金鋼
材質2表面処理:ハードクロムメッキ表面処理:ハードクロムメッキ表面処理:ハードクロムメッキ表面処理:ハードクロムメッキ表面処理:ハードクロムメッキ表面処理:ハードクロムメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました